Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0140 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
Bill of material
K0140.06X20
BESTKIPP
Order No.
K0140.06X20
MATERIAL
Main
Steel
D
External thread
M 6
D1
diameter
24 mm
D3
diameter
12 mm
L
Length
20 mm
H
height
15.0 mm
K
height
5.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0284 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036899
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.